Référence des composants
Système MRK avec un préhenseur pour la collaboration homme-robot (série HRC)
Pince de préhension | Composants | Solutions robotiques | Robot de construction légère
Task & Solution
- Le centre de formation et d'application (en abrégé SchAz) de Chemnitz teste des solutions robotiques collaboratives pour les PME
- Des exigences élevées pour la technique de préhension afin de garantir une sécurité maximale lors des processus d'assemblage
- Préhenseurs GPP5008 et GEP2010 pour la manipulation de pièces sur un robot mobile
- Pince MRK HRC03 : pas d'arêtes vives, autoblocage mécanique ainsi que conformité à la norme (répond à la norme ISO/TS 15066 (norme MRK) et est certifiée BG/DGUV)
Composants standard intégrés